Publicar produtos
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12

    PERFORATED BLOCK 12

    Traduzido por Google,
    Este tijolo é uma unidade cerâmica de categoria P destinada a aplicações em alvenaria protegida. É especificamente projetado para paredes estruturais de suporte de carga, bem como para divisórias internas e externas que exigem isolamento acústico, eficiência térmica e resistência ao fogo. A unidade é adequada para instalação com juntas de argamassa convencionais.
    Especificação

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBLOQUE_PERFORADO_12
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniclassCommon Bricks