Publicar produtos
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Traduzido por Google,

    Tijolo de 11,5 cm de espessura, grande formato, perfurado horizontalmente com juntas macho e fêmea. Utilizado em fachadas e divisórias internas verticais.

    Especificação
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUPERBRICK
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria