Publicar produtos
Carrobrick SUPERENVA 6
Carrobrick SUPERENVA 6
Carrobrick SUPERENVA 6

    Carrobrick SUPERENVA 6

    Traduzido por Google,
    Alvenaria constituída por tijolo de barro oco simples de 6 cm de espessura, de grande formato, unido com reboco adesivo M-5. Muito prático e confiável, que permite levantar divisórias de forma segura, fácil, rápida e econômica. SUPERENVÀ® permite trabalhar de forma dinâmica e simples de obter acabamentos de alta qualidade, com grande planicidade, e com superfícies bem preparadas para posterior revestimento com reboco ou argamassa; mesmo você pode azulejar diretamente na divisória em cozinhas e banheiros. Utilizado em divisórias internas verticais de grande formato, revestimento de pilares, fundos de fachadas, etc... É também utilizado na construção do sistema SILENSIS de alto desempenho acústico.
    Especificação
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 675kg/m3. Minimum mass 9.700 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 515. 4 units m2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUPERENVA_6
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)515
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)10.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniclassCommon Bricks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION