Publicar produtos
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Traduzido por Google,

    Tijolos de concreto pré-moldado são usados ​​na construção de divisórias, câmaras de ar, reboco de pilares, etc.

    Especificação
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUPERENVA_7
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniclassCommon Bricks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION