Publicar produtos
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Traduzido por Google,
    Alvenaria constituída por tijolo de barro oco simples de 6 cm de espessura, de pequeno formato, unido com argamassa de cimento M-5. Utilizado em divisórias internas verticais de pele simples de pequeno formato, forro de pilares, costas de fachadas, etc…
    Especificação
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSUPERMAHON_6
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniclassCommon Bricks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION