Publicar produtos
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11
Carrobrick TRIPLE 11

    Carrobrick TRIPLE 11

    Traduzido por Google,
    Alvenaria constituída por tijolo de barro oco triplo de 11 cm de espessura, de grande formato, unido com reboco adesivo M-5. Muito prático e confiável, que permite levantar divisórias de forma segura, fácil, rápida e econômica. SUPERENVÀ® permite trabalhar de forma dinâmica e simples de obter acabamentos de alta qualidade, com grande planicidade, e com superfícies bem preparadas para posterior revestimento com reboco ou argamassa; mesmo você pode azulejar diretamente na divisória em cozinhas e banheiros. Utilizado em divisórias internas verticais de grande formato, revestimento de pilares, fundos de fachadas, etc... É também utilizado na construção do sistema SILENSIS de alto desempenho acústico.
    Especificação
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: TRIPLE 11. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 725kg/m3. Minimum mass 11.600 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 110 x 330. 6 units m2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIPLE_11
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de produtosBricks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Código UNSPSC30131602
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 19 11
    • Título OmniclassCommon Bricks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION