Publicar produtos
Common Clay Block 20 cm
Arquivado

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBM-20
  • Familia de productoCommon Clay Brick
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)306
  • Profundidade (mm)113
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls