Publicar produtos
Hollow Clay Block 19 cm

Hollow Clay Block 19 cm

Traduzido por Google,
Bloco iluminado com perfuração vertical de 19 cm. amplo, alto desempenho térmico e resistência à compressão estrutural (categoria I) para paredes de alvenaria. Montagem rápida por macho e fêmea e menor necessidade de argamassa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTB-19
  • Familia de productoHollow Clay Block
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-07-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)306
  • Profundidade (mm)185
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)8.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay blocks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls