Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Ref. Exclusiva: A6257
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Bath-Shower Mixers
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 1.79

Categoria BIMobject: Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descrição: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Descrição: Bath manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-07
NBS Reference Descrição: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valor
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Steel
Material Brass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados