Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

ATLANTIS NEW BSN MXR RIM LVR/180 5L/MIN

Ref. Exclusiva: B0137
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Basin Mixer
Data de publicação: 2018-12-05
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa. Aeratore a flusso lamellare M24x1 (antivandalo) con tubi flessibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm.
Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fissaggio Easy Fix, cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura.
Senza asta di comando scarico e piletta.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 1.76

Categoria BIMobject: Sanitários - Bacias
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valor
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®