Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Ref. Exclusiva: B0140
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Shower mixers
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 1.97

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descrição: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descrição: Shower manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®