Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Ref. Exclusiva: B5113
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Basin Mixer
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 1.55

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valor
Material Brass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados