Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Ref. Exclusiva: B5120
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Bath-Shower Mixers
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 2.11

Categoria BIMobject: Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descrição: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descrição: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Descrição: Bath manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-07
NBS Reference Descrição: Bath Water Supply Fittings
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valor
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®