Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Ref. Exclusiva: B9362
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Shower Head Set
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 0.81

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Descrição: Shower fittings package
NBS Reference Código: 35-06-80
NBS Reference Descrição: Shower Fittings Packages
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®