Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Ref. Exclusiva: J0403
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Washbasin
Largura (mm): 670
Altura (mm): 800
Profundidade (mm): 590
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 18.59

Categoria BIMobject: Sanitary - Washtops
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L72331
Uniclass 1.4 Descrição: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Descrição: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Descrição: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Código: 35-79-42
NBS Reference Descrição: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados