Publicar produtos
Face Brick Clinker White

Face Brick Clinker White

Traduzido por Google,
o tijolo Klinker White é um tijolo branco/amarelo. Aplicamos um engobe branco na superfície, a cor do corpo e a cor do engobe é bastante semelhante desta forma minimizamos os problemas de lascar. Queimamos o tijolo branco Klinker a uma temperatura muito elevada (1.300ºC), obtendo uma absorção de água inferior a 6%, desta forma podemos garantir uma cor inalterável durante décadas.
Especificação
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLINKER-BLANCO
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de produtosClinker
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)48
  • Largura (mm)237
  • Profundidade (mm)113
Relacionado
  • Material principalBrick
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls