Publicar produtos
Face Brick Clinker Hermes

Face Brick Clinker Hermes

Traduzido por Google,
O tijolo Klinker Hermes é uma cor salmão através do tijolo do corpo. Sua cor rosa é obtida misturando argilas especiais queimadas a alta temperatura (1.300ºC), desta forma obtemos uma cor rosa inalterável durante décadas, garantindo sempre menos de 6% de absorção de água
Especificação
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLINKER-HERMES
  • Familia de productoFace Brick
  • Grupo de produtosClinker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)48
  • Largura (mm)236
  • Profundidade (mm)112
Relacionado
  • Material principalBrick
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClay bricks
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniclassFace Bricks
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls