Publicar produtos
1551

1551

Traduzido por Google,
O modelo 1551 é um assento estofado luxuoso e de design. Ideal para interiores modernos. Você não pode passar indiferente. O modelo está disponível em uma variedade de base cromada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1551
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosArmchairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa