Publicar produtos
London

London

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira moderna com formas geométricas afiadas. A base revestida a pó complementa o caráter original do móvel. Eles se encaixam perfeitamente nos interiores de privados e públicos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalondon
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosArmchairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa