Publicar produtos
Adjustable Rail QuadraRack™ & ServerRack
Adjustable Rail QuadraRack™ & ServerRack

    Adjustable Rail QuadraRack™ & ServerRack

    Traduzido por Google,
    O Adjustable Rail QuadraRack® (ARQR) e o Adjustable Rail ServerRack (ARSR) fornecem uma solução robusta e rica em recursos para suporte de rede montada em rack, servidor de computador e equipamentos de armazenamento de dados em data centers, salas de equipamentos de informática e outras instalações de TI. Ambos os racks oferecem a resistência e a estabilidade de um gabinete em um sistema de montagem aberto de quatro postes que oferece fácil acesso ao equipamento e ao cabeamento.

    Os quadros dianteiro e traseiro são soldados para acelerar a montagem e aumentar a resistência. Quatro suportes conectam os cantos frontal e traseiro dos quadros. Os trilhos de montagem frontal são fixados na estrutura frontal em uma posição fixa e alinhados com a parte frontal do rack ou podem ser invertidos para montagem embutida para maximizar o fluxo de ar de um lado para o outro através dos comutadores de rede. Os trilhos de montagem traseiros podem ser ajustados em profundidade mesmo após o rack ter sido aparafusado ao piso e podem ser estendidos além da parte traseira da estrutura em 6” (150 mm). Um segundo conjunto de orifícios nas laterais da estrutura permite adicionar trilhos de suporte de equipamento montados na lateral opcionais que são independentes dos trilhos de montagem e não usam espaço da unidade de montagem em rack (U). A parte inferior do rack é perfurada para facilitar a fixação no piso. Cada rack suportará até 2.204 lb (1.000 kg) de equipamento.

    O Adjustable Rail ServerRack possui trilhos de montagem com perfuração quadrada que permitem que você altere o hardware de montagem (porcas de gaiola) para atender aos requisitos de montagem específicos do servidor de computador e do equipamento de armazenamento de dados. O Trilho Ajustável QuadraRack possui orifícios de montagem rosqueados que aceleram a instalação de painéis de conexão, gabinetes de fibra e switches de rede. Cada U é marcado e numerado no par frontal de trilhos de montagem, facilitando a localização e o posicionamento do equipamento. O par frontal de trilhos de montagem pode ser montado para permitir que a numeração U comece na parte superior ou inferior do rack.

    Cada rack está disponível em três alturas e duas profundidades e inclui uma bandeja de cascata de cabos de montagem superior com quedas de raio ajustáveis para permitir fácil roteamento de um lado para o outro para cabos de manobra. Use com qualquer seção de cabeamento CPI (gerenciador de cabos vertical) ou Kits de guia de cabos para organizar os cabos ao longo das laterais do rack. Prenda a Passagem de Cabos CPI à parte superior do rack com J-Bolts, um Kit de Elevação de Passagem de Cabos ou um Suporte de Montagem de Passagem de Cabos para suportar os cabos aéreos. Uma opção de painel lateral também está disponível e pode ser montada nos produtos de gerenciamento de cabos verticais da CPI.

    Catálogo Online CPI

    Especificação
    • • Four-post frame with threaded or square-punched mounting rails used to support 19” wide rack-mount network, computer server and data storage equipment and shelves

      • For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors, in industrial or harsh environments or in plenum spaces

      • Includes:

        - (2) Mounting frames, (4) horizontal braces, (2) front mounting rails, (2) rear mounting rails & (1) top-mount cable tray

        - Assembly hardware

        - (1) Two Mounting Hole Ground Terminal Block and Antioxidant Joint Compound

        - Adjustable Rail QuadraRack includes (50) #12-24 screws

        - Adjustable Rail ServerRack includes (50) #12-24 cage nuts and screws

        - Order installation hardware separately (P/N 40604-001 or 40604-003 for concrete floors)

      • Available Sizes: See dimensions and order table

      • Usable Equipment Space: See dimensions and order table

      • Equipment Support:

        - Front equipment mounting rails can be mounted flush to the front of the rack or recessed 2.95” (75 mm)

        - Rear equipment mounting rails attach at .98” (25 mm ) increments and are adjustable front-to-rear from 15” (380 mm) to “Max Rail Depth” in the order table

        - 19” wide, EIA-310-D compliant hole pattern, 1-3/4” high (44.45 mm) U, Universal hole pattern with 5/8”- 5/8”-1/2” (15.9 mm - 15.9 mm - 12.7 mm) vertical hole spacing

        - Adjustable Rail QuadraRack has threaded #12-24 equipment mounting holes

        - Adjustable Rail ServerRack has square-punched .375” (9.53 mm) equipment mounting holes

        - Rack-Mount (U) spaces are marked and numbered on the front mounting rails; rails can be mounted with numbers beginning at the top or bottom of the rack

      • Load Capacity: 2,204 lb (1000 kg) of equipment, evenly distributed over all four corners

      • Grounding and Bonding:

        - Rack components are bonded together during assembly per TIA-942

        - Two ground connections (two pairs of M6 studs on 5/8” centers) are located at the front and rear of the rack on the bottom center of the frame

        - One ground terminal block is included with the rack

      • Certifications: 19” EIA-310-D compliant; UL Listed 60950

      • Material: Steel

      • Construction: Welded front and rear frame, bolted assembly; ships unassembled, flat on a pallet

      • Finish: Epoxy-polyester hybrid powder coat paint available in black, gray, computer beige or glacier white

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-adjustable_rail_quadrarack_-_serverrack
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosRack Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution