Publicar produtos
Basic eConnect® PDU
Basic eConnect® PDU
Basic eConnect® PDU

    Basic eConnect® PDU

    Traduzido por Google,

    As PDUs eConnect® básicas fornecem distribuição de energia confiável em aplicações de alta densidade onde não é necessário monitoramento de energia.

    Principais recursos e benefícios

    Resistência a altas temperaturas – As classificações de temperatura líderes de mercado de até 149°F (65°C) garantem confiabilidade quando montadas em corredores quentes

    Balanceamento de Carga Simplificado – Saídas de balanceamento de fase em modelos trifásicos garantem carga igual em todas as fases; permite o uso de cabos de alimentação de equipamentos mais curtos para melhor gerenciamento de cabos e fluxo de ar

    Sem desconexões acidentais – As saídas de travamento de baixo perfil com patente pendente evitam desconexões acidentais sem a necessidade de cabos especiais

    Fácil identificação da unidade de failover – o pacote de redundância inclui 2 PDUs (uma em preto e uma em branco glaciar) para facilitar a identificação da unidade primária e secundária

    Conformidade UL mais recente – Atende UL e IEC 62368 para conformidade com os novos requisitos de listagem para a América do Norte e a União Europeia

    Pré-instalação de gabinete – O ecossistema completo é fornecido pronto para integração de equipamentos de TI. Economiza tempo de implantação e reduz o desperdício de embalagens

      Características adicionais:

      • Os grupos de disjuntores e tomadas são codificados por cores em unidades multidisjuntores para facilitar a identificação
      • Recursos universais de montagem sem ferramentas
      • Recursos de personalização: configurações de tomadas, opções de cores, comprimento do cabo de alimentação, tipos de conexão de entrada e muito mais
      • Fabricado nos Estados Unidos, compatível com TAA

      Especificação
      • Description: Single-input, vertical rack-mount PDUs

        Use: For indoors or within enclosures, in environmentally controlled areas, may not be used outdoors or in harsh environments

        Refer to Operating Conditions listed below

        Power Input: 

          • Alternating current, 50/60 Hz, 10’ (3m) input power cord

          • Voltage, maximum current, and inlet/plug type varies per model (see ordering table)

        Power Capacity: Specific to PDU, limited by circuit breakers or power input (see ordering table)

        Power Output: NEMA 5-20R, Locking IEC C13 and/or IEC C19 Outlets, specific to PDU with up to 54 outlets (see order table)

        Circuit Protection:

          • UL 489 listed, single- or two-pole, 100%-rated hydraulic-magnetic breakers available on single- and three-phase models  with 30A and above input

          • 10kAIC breakers on 220-240/380-415 VAC models; 5kAIC for all other models

          • Low-profile design prevents accidental discharge

        Mounting: • 2 preinstalled toolless mounting buttons; adjustable positions

          • Top or bottom power cord entry orientation

        Grounding/Bonding: 

          • Bonded power inlet/plug and external bond connection with a threaded M5 attachment point

          • Includes a bonding kit for CPI cabinets

        Color Options: • Black or Glacier White

          • Redundancy Pack includes (1) Black PDU and (1) Glacier White PDU

        Operating Conditions:

          • Temperature: 32°F – 149°F (0°C – 65°C) at Input Power Rating (kW)

          • Relative Humidity: 5% – 95%, non-condensing

          • Elevation: 0 – 10,000 ft (0 – 3,000 m)

        Storage/Non-operating

        Conditions:

        Temperature: -13°F – 149°F (-25°C – 65°C)

          • Relative Humidity: 5% – 95%, noncondensing

          • Elevation: 0 – 50,000 ft (0 – 15,000 m)

        Shipping Weight: 27 lb (12 kg) single unit; 54 lb (24 kg) Redundancy Pack

        Certifications: UL/cUL/IEC62368, CE (EU), FCC Part 15, Class A, EN 55022, RoHS Compliant

        Warranty: 3 years standard with advanced replacement; 2 additional years optional

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacpi-basic-pdu
      • Familia de productoComputer Network Equipment
      • Grupo de produtosPower Management
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-03-26
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPlástico
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
      • Classificação IFCDistribuição elétrica
      • Código ETIMEC002762
      • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
      • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
      • Código UNSPSC39121017
      • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
      • Número OmniClass23-35 31 00
      • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
      • Código CSI UniFormat IID5010
      • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

      Disponibilidade da região

      Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia