Publicar produtos
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars
BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    BICSI & ANSI/TIA Secondary Bonding Busbars

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Barramento de Ligação Secundário (SBB) fornece um ponto central de ligação de ligação para sistemas ICT localizados na sala de dados.

    Os padrões de furos nos barramentos acomodam terminais de dois furos de acordo com a recomendação dos padrões ANSI/BICSI N3-20 e ANSI/TIA-607. Os isoladores isolam eletricamente os barramentos da parede ou de outras superfícies de montagem, controlando assim o caminho da corrente.

    • Os suportes de montagem são fabricados em aço inoxidável da série 300 de alta qualidade com orifícios de montagem de 3/8” (9,53 mm) de diâmetro espaçados em 5,75” (146,1 mm)
    • Barramentos montados na parede, piso ou teto
    • Navios pré-montados
    • Vendido Separadamente
    • Listado na UL, arquivo E236184, categoria KDER (EUA), KDER7 (Canadá)
    • Conjuntos de barramentos com kits de terminais também disponíveis
    • Outras configurações disponíveis sob consulta

    Catálogo Online CPI

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-bicsi-ansi-eia-tia_grounding_busbar
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosGrounding and Bonding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 33 23 13
    • Título OmniclassVertical Electrical Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution