Publicar produtos
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Traduzido por Google,
Cria um raio para as interseções em forma de L, T ou X do Cable Runway formado quando duas ou mais peças do Cable Runway são conectadas com o Kit Junction-Splice (P/N 11302 ou 16302) ou Kit Heavy Duty Junction-Splice ( P/N 11298 ou 16298).
  • Conjunto soldado de peça única fabricado a partir de tubos de aço retangulares de parede de 3/8" x 1-1/2" x 0,065" (9,53 mm x 38,1 mm x 1,65 mm)
  • Instalação fácil; suportes/hardware incluídos

Catálogo Online CPI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpi-cable_runway_corner_bracket
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCable Pathway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission
  • Código CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Título CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution