Publicar produtos
Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Channel Rack-To-Runway Mounting Plate

Traduzido por Google,

Fixa a Passagem de Cabos ao topo do Rack Padrão de 6”D (150 mm). Montagens paralelas ou perpendiculares à pista.

• As melhores práticas de instalação incluem Kit de Elevação de Pista (P/N 10506-XXX)

P/N 12121-XXX consiste em :
• (1) placa de montagem
• (4) 5/16-18 x 2 1/4" J-parafusos
• (4) porcas sextavadas 5/16-18
• (4) arruelas de travamento divididas de 5/16

P/N 12409-X24 consiste em :
• (1) placa de montagem
• (2) 5/16-18 x 3 1/4" J-parafusos
• (2) 5/16-18 x 2 1/4" J-parafusos
• (4) porcas sextavadas 5/16-18
• (4) arruelas de travamento divididas de 5/16

Catálogo Online CPI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpi-channel_rack-to-runway
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCable Pathway
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution