Publicar produtos
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Traduzido por Google,
Conveniente para montar grandes CPUs, fontes de alimentação, impressoras a laser ou qualquer equipamento que requeira suporte adicional. A versão de 19" comporta equipamentos de até 17,75"W x 19,8"D (450,9 mm x 503,4 mm). A versão de 23" comporta equipamentos de até 21,75"W x 19,8"D (552,5 mm x 503,4 mm). Feito de alumínio forte e leve. Listado UL (somente versão 19”). Suporta até 200 lb (90,7 kg).

Catálogo Online CPI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpi-heavy_duty_shelf_3
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosRack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution