Publicar produtos
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Traduzido por Google,
Esta prateleira foi adicionada como resultado de solicitações de usuários de nossos populares racks padrão de 6”D (150 mm). A prateleira contém equipamentos pesados, como impressoras a laser, CPUs grandes, fontes de alimentação, etc. Essa prateleira também pode ser montada no rack de dois postes Seismic Frame®. A versão de 19" comporta equipamentos de até 17,75"W x 19,8"D (450,9 mm x 503,4 mm). Compatível com rack padrão de 6”D (150 mm) e rack de dois postes Seismic Frame®. Feito de alumínio forte e leve; suporta até 200 lb (90,7 kg).

Catálogo Online CPI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpi-heavy_duty_shelf_6
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosRack Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-26
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution