Publicar produtos
Jumper and Transition Trays

Jumper and Transition Trays

Traduzido por Google,
O Jumper e as Bandejas de Transição ajudam em conformidade com os requisitos de raio de curvatura ANSI/TIA/EIA-568B. Dois estilos estão disponíveis para fornecer gerenciamento de cabos horizontal/vertical superior e inferior e promover uma curvatura gradual e controlada para cabos UTP e de fibra óptica. Ajuste a posição do raio de curvatura para entregar os cabos no gerenciador de cabos vertical ou prenda uma placa de transição entre as bandejas para criar um caminho de fio sólido entre os racks. Parafusos de montagem não incluídos. Vendido Separadamente.
  • Fornece raio de curvatura de 1-1/2" (38 mm) para instalação compatível de Categoria 5e/6/6a ou cabo de fibra
  • Telescópios para ajustar a posição de entrada ou saída do cabo
  • Montagem em rack de 19" ou 23"; também pode ser fixado na parede
  • Construção de alumínio leve forte

Catálogo Online CPI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacpi-jumper_and_transition_trays
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCable Management
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution