Publicar produtos
Switched eConnect® PDU
Switched eConnect® PDU
Switched eConnect® PDU

    Switched eConnect® PDU

    Traduzido por Google,

    As PDUs eConnect® comutadas fornecem monitoramento remoto de energia no nível do rack e controle de tomada individual, tornando possível ligar ou desligar remotamente a energia em cada tomada.

    • Custos e complexidade de rede reduzidos – Secure Array® permite o uso de um único endereço IP para até 32 PDUs conectadas e todos os sensores e travas conectados. O segundo endereço IP para todo o array oferece capacidade de failover
    • Resistência a altas temperaturas – As classificações de temperatura líderes de mercado de até 149°F (65°C) garantem confiabilidade quando montadas em corredores quentes
    • Balanceamento de Carga Simplificado – Saídas de balanceamento de fase em modelos trifásicos garantem carga igual em todas as fases; Permite o uso de cabos de alimentação de equipamentos mais curtos para melhor gerenciamento de cabos e fluxo de ar
    • Sem desconexões acidentais – As saídas de travamento de baixo perfil com patente pendente evitam desconexões acidentais sem a necessidade de cabos especiais
    • Fácil identificação da unidade de failover – o pacote de redundância inclui 2 PDUs (uma em preto e uma em branco glaciar) para facilitar a identificação da unidade primária e secundária
    • Integração de fechaduras eletrônicas – A tecnologia patenteada integra perfeitamente PDU, sensores ambientais e fechaduras eletrônicas em uma única solução de hardware e software
    • Gigabit Ethernet – Garante compatibilidade com roteadores e switches corporativos
    • Conformidade UL mais recente – Atende UL e IEC 62368 para conformidade com os novos requisitos de listagem para a América do Norte e a União Europeia
    • Pré-instalação de gabinete – Ecossistema completo, pronto para instalação de equipamentos de TI

    Especificação
      • PDU monitoring and individual outlet switching; outlet grouping
      • Field-replaceable controller for easy serviceability and upgradeability while maintaining power to critical loads; SD-card transfers PDU identity
      • Bistable latching relays for reduced energy consumption and increased service reliability
      • Input and branch circuit monitoring with billing-grade +/-1% accuracy
      • Onboard GUI, RestFUL API, SNMP v1/v2/v3 and native Power IQ® DCIM software integration allows users to easily manage PDUs
      • HTTPs support, RADIUS and LDAP integration for enhanced authentication and security
      • Customization capabilities: outlet configurations, color options, power cord length, input connection types and more
      • Made in the United States, TAA-compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-switched-pdu
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosPower Management
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia