Publicar produtos
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Traduzido por Google,

    Usado para fixar a Passagem de Cabos com longarinas de 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9,53 mm) a uma parede. Vendido em pares.

    Principais recursos e benefícios

    • O material é aço de 1/4" x 1-1/2" (6,4 mm x 33 mm)
    • Cor dourada sobre zincagem ou pintada
    • Hardware de montagem na parede não incluído
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacpi-vertical-wall-brackets
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de produtosCable Pathway
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Código UNSPSC26121609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power products and wiring accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution