Publicar produtos
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection
Velour Flash - Architectural Collection

    Velour Flash - Architectural Collection

    Traduzido por Google,
    Velour Flash vem da nossa Architectural Collection. Criando estruturas funcionais, mas bonitas, nossa Architectural Collection oferece durabilidade excepcional e gama de cores consistente para qualquer projeto comercial. Além disso, todos os nossos tijolos podem ser usados ​​em projetos de uso misto. Muitas vezes descobrimos que os arquitetos usam um tijolo de uma de nossas coleções residenciais em conjunto com um tijolo de nossa coleção arquitetônica. Portanto, o resultado é uma estrutura de alto padrão, atraente, ecologicamente correta e com aparência polida. Disponível em textura lisa ou aveludada, esta coleção vem em uma ampla gama de cores, incluindo pastéis, tons terrosos, cinzas e preto. Escolha fazer seu projeto de construção se destacar com Cherokee Brick.
    Especificação
    • Doak Campbell Stadium Brick, Velour Flash, Red and Black Architectural Brick

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelour-flash-architectural-collection-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de produtosArchitectural Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExpanded clay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States