Publicar produtos
Velour Sahara Blend - Architectural Collection

Velour Sahara Blend - Architectural Collection

Traduzido por Google,
Velour Sahara Blend vem da nossa Architectural Collection. Criando estruturas funcionais, mas bonitas, nossa Architectural Collection oferece durabilidade excepcional e gama de cores consistente para qualquer projeto comercial. Além disso, todos os nossos tijolos podem ser usados ​​em projetos de uso misto. Muitas vezes descobrimos que os arquitetos usam um tijolo de uma de nossas coleções residenciais em conjunto com um tijolo de nossa coleção arquitetônica. Portanto, o resultado é uma estrutura de alto padrão, atraente, ecologicamente correta e de aparência polida. Disponível em textura lisa ou aveludada, esta coleção vem em uma ampla gama de cores, incluindo pastéis, tons de terra, cinza e preto. Escolha fazer seu projeto de construção se destacar com Cherokee Brick.
Especificação
  • velour shara blend brick

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavelour-sahara-blend-architectural-collection-brick
  • Familia de productoBrick
  • Grupo de produtosArchitectural Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExpanded clay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Código CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniclassBlocks and Bricks