Publicar produtos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.706.AB.MT

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único
  • Série de torneiras: EThronic 40
  • Acabamento: Cromo polido
  • Montagem: Deck
  • Potência: CA
  • Detalhes de energia: transformador CA de 12 volts necessário (encomende separadamente); fio adaptador de instalação de banco 242.340.00.1 necessário (encomende separadamente)
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: 10 segundos de funcionamento com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 10 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única116-706-ab-mt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosETronic 40 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets