Publicar produtos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único (placas de convés de 4" e 8" disponíveis, veja Acessórios)
  • Série de torneiras: HyTronic
  • Acabamento: Cromo polido
  • Controle de fluxo: inserção de controle de fluxo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) na entrada do bico
  • Misturador: Misturador interno oculto com controle de temperatura
  • Montagem: Deck
  • Energia: Sistema de Energia Autossustentável (SSPS)
  • Detalhes de energia: Sistema de energia autossustentável (SSPS), usa o fluxo de água para gerar energia para a torneira
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: 10 segundos de funcionamento com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 10 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
  • Válvula: Antena interna Especificações: Ganho de pico da antena: – 5,47 dBi, Faixa de frequência: 2400-2500 MHz, ID FCC: 2APTX-CFC01
Especificações técnicas
  • Ref.ª única116-930-ab-1t--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosHyTronic Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets