Publicar produtos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Traduzido por Google,

Torneira programável sem toque com componentes eletrônicos acima do convés

  • Bica rígida/articulada de 6" com controle de fluxo de 1,5 GPM (GN6FCJKABCP)
  • Kit de manopla de controle de temperatura do usuário, arredondada (240.746.AB.1)
  • Kit de módulo HyTronic® com comunicação Bluetooth® (242.433.00.1T)
  • Kit de conversão de bateria de longa duração com adaptador verde e hardware de montagem (243.868.00.1)
  • Misturador com controle de temperatura ajustável pelo usuário incluído
  • Inserção de controle de fluxo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) na entrada do bico
  • Furo único (placas de convés de 4" e 8" disponíveis, consulte Acessórios)
  • Especificações da antena interna: Ganho de pico da antena: ─5,47 dBi, Faixa de frequência: 2400-2500 MHz, ID FCC: 2APTX-CFC01
  • Autonomia de 40 segundos com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 40 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 10 segundos.
  • O Sistema de Energia de Longo Prazo (LTPS) fornece energia sem manutenção por 15 anos ou mais, dependendo do uso
  • A tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
  • Fornecimento duplo de água quente e fria; mangueiras de abastecimento flexíveis incluídas
  • Cromo polido
  • Peso: 4,658 lb
Especificações técnicas
  • Ref.ª única116-999-ab-1t--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosHyTronic Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets