Publicar produtos
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ALCP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ALCP

Traduzido por Google,
  • Série de torneiras: 150
  • Acabamento: Cromo polido
  • Controle de fluxo: 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Montagem: Parede
  • Categoria de produto: Acessórios para banheira e chuveiro
  • Pulverização: pulverização manual de 1,5 GPM com mangueira de aço inoxidável de 69" e controle de pausa
  • Acabamento: Barra de apoio ADA de 36" montada na parede com suporte para pulverizador manual
  • Tipo: Balanceamento de pressão
Especificações técnicas
  • Ref.ª única154-alcp--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de produtos150 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures