Publicar produtos
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3502-8E2805ABCP

Traduzido por Google,
  • Centros: centros fixos de 8"
  • Série de torneiras: 3502 8
  • Acabamento: Cromo polido
  • Misturador: Misturador com controle de temperatura ajustável pelo usuário com parada limite de ajuste de água quente (até 85% / 95% da água quente disponível)
  • Montagem: Deck
  • Categoria do produto: Torneiras dosadoras
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3502-8e2805abcp--metering-faucet
  • Familia de productoMetering Faucets
  • Grupo de produtos3502-8 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets