Publicar produtos
Inside Sill Fitting, 387-E27CP

Inside Sill Fitting, 387-E27CP

Traduzido por Google,
  • Entrada do corpo: entrada de rosca fêmea NPT de 3/4"
  • Série de torneiras: 387
  • Acabamento: Cromado polido
  • Flange: Inclui flange de parede deslizante de latão
  • Montagem: Parede
  • Categoria do produto: Acessórios para lavatório e soleira
  • Tipo: Encaixe de soleira interna
  • Válvula: Corpo em latão fundido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única387-e27cp--inside-sill-fitting
  • Familia de productoWashdown & Sill Fittings
  • Grupo de produtos387 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário