Publicar produtos
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 431-ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 431-ABCP

Traduzido por Google,
  • Centros: centros fixos de 8"
  • Série de torneiras: 431
  • Acabamento: Cromado polido
  • Misturador: Misturador com controle de temperatura ajustável pelo usuário
  • Montagem: Deck
  • Categoria do produto: Torneiras manuais para pia
  • Acabamento: Bica giratória
Especificações técnicas
  • Ref.ª única431-abcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos431 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets