Publicar produtos
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único
  • Série de torneiras: 434
  • Acabamento: Cromo polido
  • Misturador: Misturador com controle de temperatura ajustável pelo usuário, inclui limitador de temperatura
  • Montagem: Deck
  • Categoria do produto: Torneiras manuais para pia
  • Pulverização: bica tubular de latão de 9" de centro a centro com saída retrátil de padrão duplo
  • Válvula: Misturador de controle de temperatura ajustável pelo usuário
Especificações técnicas
  • Ref.ª única434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos434 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets