Publicar produtos
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Traduzido por Google,
  • Centros: corpo de 8", braços ajustáveis ​​centros de 7-1/4" - 8-3/4"
  • Série de torneiras: 510
  • Acabamento: Cromado polido
  • Montagem: Parede
  • Categoria do produto: Conexões de pré-enxágue
  • Acabamento: As alças incluem índice codificado por cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Familia de productoPre-Rinse Fittings
  • Grupo de produtos510 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText