Publicar produtos
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, 8452-E64VPABCP

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, 8452-E64VPABCP

Traduzido por Google,
  • Entrada do corpo: entrada de compressão de 3/8"
  • Centros: Recomendado para instalação de 8"
  • Série de torneiras: 8400
  • Acabamento: Cromo polido
  • Controle de fluxo: saída de lava-olhos: 3,3 GPM a 50 PSI
  • Montagem: Deck
  • Categoria do produto: Acessórios de segurança
  • Acabamento: As alças incluem índice codificado por cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8452-e64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • Familia de productoSafety Fittings
  • Grupo de produtos8400 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets