Publicar produtos
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-13ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-13ABCPT

Traduzido por Google,
  • Saída do corpo: 2,2 GPM (8,3 L/min)
  • Série de torneiras: 8400
  • Acabamento: Cromo polido
  • Controle de fluxo: saída de lava-olhos: 3,3 GPM a 50 PSI
  • Misturador: Válvula misturadora termostática oculta incluída
  • Montagem: Deck
  • Potência: CC
  • Detalhes de energia: 4 pilhas 'AA'
  • Categoria do produto: Acessórios de segurança
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8453-f11j-13abcpt--eyewash-with-faucet
  • Familia de productoSafety Fittings
  • Grupo de produtos8400 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets