Publicar produtos
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-317AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-317AB

Traduzido por Google,

Torneira manual montada no deck com centros de 4"

  • Bica rígida/articulada de 6" com controle de fluxo de 1,5 GPM (GN6FCJKABCP)
  • Cabo de lâmina de pulso de 4" (par) (317-PRJKCP)
  • Cartucho operacional de cerâmica de 1/4 de volta, lado direito (1-099XKJKABNF)
  • Cartucho operacional de cerâmica de 1/4 de volta, lado esquerdo (1-100XKJKABNF)
  • Inserção de controle de fluxo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) na entrada do bico
  • Centros fixos de 4"
  • As alças incluem índice codificado por cores
  • Entradas de alimentação NPSM de 1/2" e porca de acoplamento para riser flexível de 3/8" ou 1/2"
  • Cromo polido
  • Peso: 3,917 lb
  • Dimensões da embalagem: 11,88 × 6,56 × 4,12 pol.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única895-gn6fcxk-317ab--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos895 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets