Publicar produtos
Avisio® Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-P11A-31ABCPT

Avisio® Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-P11A-31ABCPT

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único
  • Série de torneiras: Alpina
  • Acabamento: Cromo polido
  • Montagem: Deck
  • Alimentação: CA (plug-in)
  • Detalhes de energia: Inclui transformador CA plug-in
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: 60 segundos de funcionamento com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 60 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaeq-p11a-31abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosAlpina Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets