Publicar produtos
Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765E39PSHABCP

Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765E39PSHABCP

Traduzido por Google,

Uma torneira com medidor MVP® previne o vazamento e proporciona maior higiene, facilidade de operação e maior economia de água. Nossa nova alça 765 possui estrutura metálica e design resistente a vandalismo para confiabilidade incomparável. O cartucho MVP® ajustável permite personalizar o tempo de funcionamento da torneira de acordo com as condições do local. Este design patenteado e testado pelo tempo conta com uma garantia de 5 anos líder no setor. O cartucho MVP®, combinado com uma saída de baixa vazão, pode proporcionar economias significativas de água.

Especificação
    • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating outlet, 0.35 GPM (E39JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (765-PSHJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • Single-hole
    • 1/2" NPSM supply inlet with coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight
    2.15 lb
    Package Dimensions
    11.88 × 6.56 × 4.12 in

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeck-mounted-metering-faucet-single-hole-single-supply-333-765e39pshabcp
  • Familia de productoMetering Faucet
  • Grupo de produtos333 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets