Publicar produtos
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11A-67ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11A-67ABCPT

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único
  • Série de torneiras: EThronic 80
  • Acabamento: Cromo polido
  • Misturador: Inclui controle de temperatura opcional ajustável pelo usuário.
  • Montagem: Deck
  • Energia: CC com Sistema de Energia de Longo Prazo (LTPS)
  • Detalhes de energia: Inclui sistema de energia de longo prazo (LTPS) - CC
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: 10 segundos de funcionamento com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 10 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
  • Válvula: Inclui válvula de mistura termostática ASSE 1070 integrada (Patente dos EUA nº 11.697.929).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicae80-a11a-67abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosE-Tronic® 80
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets