Publicar produtos
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Traduzido por Google,
  • Centros: centros fixos de 4"
  • Série de torneiras: ELR
  • Acabamento: Cromado polido
  • Montagem: Deck
  • Potência: DC
  • Detalhes de energia: Alimentado por 4 pilhas alcalinas "AA" (incluídas) - até 5 anos de duração da bateria
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque, produtos de encanamento resistentes a ligaduras | Behavioral Facility Solutions
  • Spray: 40 segundos de tempo de execução com a presença das mãos. O recurso de tempo limite automático de segurança desligará a água após 40 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 10 segundos.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelr-e12e-11abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosELR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets