Publicar produtos
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Traduzido por Google,
  • Centros: Furo único
  • Série de torneiras: EQ
  • Acabamento: níquel escovado PVD
  • Misturador: Válvula misturadora termostática oculta incluída
  • Montagem: Deck
  • Potência: DC
  • Detalhes de energia: Alimentado por 6 pilhas 'AA' (incluídas)
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: tempo de execução de 10 segundos com a presença das mãos. O recurso de tempo limite automático de segurança desligará a água após 10 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Válvula: Inclui válvula de mistura termostática ASSE 1070 embutida, oculta dentro da caixa de controle
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeq-c11a-13abbn--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosEQ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBrushed Nickel
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets