Publicar produtos
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-23ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-23ABCP

Traduzido por Google,

Torneira compacta sem toque EQ® Arc com eletrônica avançada

  • Bica EQ® Arc, cromada polida (EQArc)
  • Saída de pulverização não aerável Econo-Flo™ com compensação de pressão, 0,5 GPM (243.145.AB.1)
  • Kit de célula de energia SSPS para torneiras eletrônicas da série EQ® (243.154.00.1)
  • Conjunto de caixa de controle EQ® com válvula de mistura termostática (EQ-A-23KJKABNF)
  • Válvula de mistura termostática oculta incluída
  • Furo único
  • Inclui válvula de mistura termostática ASSE 1070 embutida, oculta dentro da caixa de controle
  • Autonomia de 10 segundos com a presença das mãos. O recurso de segurança com tempo limite automático desliga a água após 10 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 1 segundo.
  • Sistema de energia autossustentável - a turbina hidráulica gera a energia necessária com vazões de 0,5 GPM (1,9 L/min) ou mais para operar a torneira por mais de 10 anos
  • Fornecimento duplo de água quente e fria; mangueiras de abastecimento flexíveis incluídas
  • Cromo polido
  • Peso: 4,756 lb
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeq-r11a-23abcp--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosEQ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets