Publicar produtos
Touchless Faucet with Plug-and-Play Installation, EVR-A12D-41ABCPT

Touchless Faucet with Plug-and-Play Installation, EVR-A12D-41ABCPT

Traduzido por Google,
  • Centros: centros fixos de 4"
  • Série de torneiras: EVR
  • Acabamento: Cromado polido
  • Montagem: Deck
  • Potência: CA
  • Detalhes de energia: Fonte de alimentação de 120 VCA, 60 Hz a 6 VCC (peça separadamente)
  • Categoria do produto: Torneiras sem toque
  • Spray: 40 segundos de tempo de execução com a presença das mãos. O recurso de tempo limite automático de segurança desligará a água após 40 segundos. Reative a torneira removendo as mãos do sensor por pelo menos 10 segundos.
  • Acabamento: a tecnologia Bluetooth® integrada permite ajustes fáceis e mudanças de modo usando um smartphone ou tablet com o aplicativo Chicago Faucets CF Connect.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaevr-a12d-41abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de produtosEVR Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets